配件
M10x1.5 外螺纹Brass
订货号: 0121427
M10x1.5 外螺纹过滤网, SS
订货号: 0207260
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0209104
G 3/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0118991
G 3/8" 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0201821
G 3/8" Long 内螺纹Brass
订货号: 0200697
G 3/8" Long 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207261
G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0206940
G 1/4" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207259
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0205617
G 3/8" 内螺纹Brass
订货号: 0118992
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207255
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0122278
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206882
T-slot Al
订货号: 0206924
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0206925
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 专为薄型(0.6-0.8 毫米)油性金属板材(例如汽车外壳部件)在冲压成型工艺中设计的摩擦吸盘。
- 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
- 是板材表面压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
- 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
- BFF-TP”设计适用于薄型平面或不平整/曲面,以及需要水平补偿的场合。
- 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
- DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。该材料不会在被搬运物体上留下任何痕迹,并且即使经过数十万次循环,仍具有出色的弹性记忆。