Suction cup BF80P Polyurethane 60, G3/8" male with mesh filter - 1
订货号: 0107327
14 种类

Suction cup BF80P Polyurethane 60, G3/8" male with mesh filter

Piab DURAFLEX® 系列的 BF-P 吸盘专为在纸板等不平整和多孔表面上可靠抓取而设计。它们采用聚氨酯混合材料制成,兼具橡胶般的弹性和卓越的耐磨性。双组件设计确保了强度和柔韧性,而无痕物料则能保护易损表面。多种型号和尺寸使其成为包装、汽车和通用自动化等各种应用程序的理想之选
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

80 mm (60 Sh)
订货号: 0107327
110 mm (60 Sh)
订货号: 0110287
80 mm (30/50 Sh)
订货号: 0107326
110 mm (30/60 Sh)
订货号: 0110290

配件

不带接头无
订货号: 0110286
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0107476
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0103307
3/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0103309
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 专为不平整和多孔表面优化设计。BF-P 吸盘能够牢固吸附在纸板和其他多孔物料等具有挑战性的表面上,确保最小泄漏和最高效率。
  • 这些吸盘采用特制的 Duraflex® 物料制成,兼具橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,经久耐用。
  • 30/60 邵氏硬度设计中,波纹管和密封唇边采用不同硬度的物料制成,在提供坚固稳定结构的同时,保持柔软灵活的密封,从而实现对各种表面的最佳操控。
  • 这些吸盘采用 60 邵氏硬度的 DURAFLEX® 无痕材料,非常适用于对表面完好性要求严格的敏感应用场合。
  • 适用于多种行业和工艺应用,包括汽车行业(塑料件取放、内外饰装配)、包装行业(纸箱搬运、纸箱成型)、塑料行业(制品取出),以及各类通用自动化和拾放作业。