Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female - 1
订货号: 0101669
54 种类

Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

Piab的丁腈-PVC波纹管吸盘专为在严苛的工业环境中实现稳健可靠的操作而设计。这些吸盘采用耐用的丁腈-PVC混合材料制成,具有优异的耐油、耐化学品和耐磨性能。灵活的波纹管设计可适应不平整的表面并补偿高度差,确保安全抓取各种物料。是汽车和制造行业的理想之选,即使在严苛的条件下也能提供稳定持久的性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

50 mm
订货号: 0101669
75 mm
订货号: 0101854
110 mm
订货号: 3150108P
150 mm
订货号: 0101931
75 mm (75-2)
订货号: 0128111
110 mm (110-2)
订货号: 0101902

配件

不带接头无
订货号: 0101107
不带接头过滤盘, 无
订货号: 0101109
不带接头Al
订货号: 3150034P
1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0101643
1/8" NPSF 内螺纹PA
订货号: 0111063
5x1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0101648
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用坚固耐用的丁腈-PVC混合材料制成,增强了耐用性,且不会留下痕迹
  • 具有优异的耐油、耐化学品和耐磨性能
  • 灵活的波纹管设计可适应不平整的表面
  • 可安全抓取多种物料
  • 在严苛的工业环境下也能保持持久性能
  • 是汽车和制造行业的理想之选