Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female - 1
订货号: 0101185
34 种类

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female

Piab的无痕TPE波纹吸盘专为轻柔、无痕搬运敏感或高价值产品而设计。这些吸盘采用先进的热塑性弹性体(TPE)制成,提供柔软无痕的抓握力,是注重美观的表面的理想之选.灵活的波纹管设计可适应不规则形状并补偿高度差,确保安全可靠的搬运。经久耐用,耐磨性,即使在严苛的自动化环境中也能提供始终如一的无痕性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

15 mm
订货号: 3150264
20 mm
订货号: 0101185
30 mm
订货号: 0101112
40 mm
订货号: 0101113
50 mm
订货号: 0101114
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用先进的无痕TPE物料制成
  • 柔软无痕,适用于易损或高价值表面
  • 灵活的波纹管设计可适应不规则形状和高度差
  • 耐磨性、不易变形
  • 确保产品美观,实现无痕搬运
  • 适用于玻璃板、金属板材和成品