配件
M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0207732
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0207731
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0122456
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0209497
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0213934
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0121786
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207618
3/8" NPT 内螺纹Al
订货号: 0122459
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0213949
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
- 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
- 是板材压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
- 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
- ”OCF”设计适用于表面略微弯曲或平坦的长方形物体。
- 可选配 G3/8 英寸外螺纹接头,锁定前可旋转,方便椭圆吸盘的定位。
- DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。