Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
订货号: 0207618
24 种类

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic

特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。OCF-P 设计适用于表面略微拱起或平坦的长方形物体,例如汽车行业常见的车身部件。吸盘带有支撑楔子,可有效防止工件变形。DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20x50 mm
订货号: 0207618
20x80 mm
订货号: 0121859
30x90 mm
订货号: 0121786
40x110 mm
订货号: 0121865

配件

M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0207732
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0207731
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0207728
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0209497
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0207730
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0207727
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207618
3/8" NPT 内螺纹Al
订货号: 0207729
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0207726
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
  • 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 是板材压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
  • 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
  • ”OCF”设计适用于表面略微弯曲或平坦的长方形物体。
  • 可选配 G3/8 英寸外螺纹接头,锁定前可旋转,方便椭圆吸盘的定位。
  • DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。