面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备

发布于 2026/3/24
面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备

Piab 真空输送产品现正在为 piFLOW® p/t/fc 输送机推出21 和 33规格的面向未来的防护盖,帮助您现有及即将上线的系统,轻松兼容 Piab 下一代真空泵。借助这一升级款防护盖,您既可继续稳定运行当前配置,又能为未来的性能提升和维护便捷性升级做好无缝衔接的准备。

您现在是否已经在使用Piab真空输送机?

您现有的 21 和 33 规格 piFLOW®p / t / fc 输送机将继续像以往一样稳定运行,无需采取任何额外措施。全新的"面向未来"可配置性的防护盖不会自动应用于已安装设备,但将在后续的系统升级以及新配置方案中作为选配/升级组件供您选择。

为未来升级做好准备

新一代防护盖的优势在于: 从一开始就以未来解决方案为出发点进行设计。全新的结构设计集成了多项机械预留特性,使我们能够在同一输送平台上陆续引入后续的性能优化和功能选项,而不会增加您当下在生产现场的操作复杂度,让今天的应用无缝衔接明天的升级。

现有的防护盖将逐步停用,并由新版本取代。同时,21 和 33 规格防护盖的原有物料号也将同步更新为全新的物料号,以匹配此次产品升级。

此次防护盖升级,确保您的 piFLOW®p / t / fc 输送机在保持与如今同样简捷的安装与日常操作的前提下,也能轻松为即将到来的新一代方案做好充分准备。

您是否计划使用Piab真空输送机升级您的生产流程?

如果您现在配置并采购全新的Piab真空输送机,方案中将默认配备全新的"面向未来"的防护盖。这意味着,即使您当前的配置仍基于现有泵系列,系统也已为即将到来的技术演进和产品升级做好准备。您从投入使用的第一天起,就能获得符合预期的稳定性能,同时预留了一条可轻松享受未来增强功能的升级路径。

我们将在适当的时候陆续发布更多关于即将推出的真空泵和相关选项的详细信息,敬请持续关注,了解如何进一步提升您的 piFLOW® 系统的性能和可维护性。

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

国家
我希望收到关于…的最新消息
物料输送解决方案

分享文章