Artikelnummer: 6023
18 Varianter
Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
X1025
X1042
X1020
X1020RH
X6023LH
X6023RH
1025
1042
1020
1025RH
1042RH
1020RH
6015
6024
6023
6015RH
6024RH
6023RH
Funktioner
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer för säker hantering.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.