Pipeline emptying unit 38 - 1
Artikelnummer: 0212708
5 Varianter

Pipeline emptying unit 38

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Pipeline emptying unit 32
    0212707
  • Pipeline emptying unit 38
    0212708
  • Pipeline emptying unit 51
    0212709
  • Pipeline emptying unit 63
    0212710
  • Pipeline emptying unit 76
    0212711

Funktioner

  • Förhindrar materialigensättning vid vertikallyftar
  • Elektrisk manövrering
  • Flexibel placering
  • Elektropolerad på produktkontaktytan: Ra≤0.8
  • ASTM 316L