Pre-separator inlet 335 cpl-i/f - 1
Numer przedmiotu: 0243731
2 Warianty

Pre-separator inlet 335 cpl-i/f

Pre-separator inlet is an effective particle separator with low overall height. It’s available for both piFLOW®i and piFLOW®f in two sizes.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pre-separator inlet 210 cpl-i/f
    0243719
  • Pre-separator inlet 335 cpl-i/f
    0243731

Funkcje

  • Removes> 98% of the particles
  • Low height
  • Simple construction
  • Many uses
  • Anti-static design