Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.
Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.
I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.
0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.
Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.
Det kan de definitivt. Se gärna våra success stories.
Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.
Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.
För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten.
Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.
Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.
Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:
Generella garantiprinciper:
Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på vår YouTube-kanal.
Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.
Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.
Transportör, filterregulator (1” anslutning)
Manual
Felsökningsguide
Ritningar
Försäkran om överensstämmelse
Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.
Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.
Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.
Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.
För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.
Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.
Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.
Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör
Mataradapter med eller utan flänsanslutning
Avsändarstation
Flexibel vakuumslang
Fjärrstyrd start/stoppventil
Nivåvakt
Behållarmoduler
Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning
piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.
piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.
Nej det är de inte, bara för undertryck.
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?