Nyhet

Nyhet

Nyhet

Artikelnummer: piCLASSIC Neo Inline
piCLASSIC™ Neo Inline
piCLASSIC™ Neo Inline är en tryckluftdriven vakuumpump baserad på COAX ® -teknologi, vilket säkerställer kraftfull och pålitlig prestanda. Inline-designen, med...
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Inline-design och flexibel installation med utblåsriktningen motsatt vakuumporten, vilket möjliggör t.ex. infälld montering på profiler samt smidig integration med End-of-Arm-Tooling (EOAT) och robotsystem. Flera monterings- och installationsalternativ finns tillgängliga.
- Mångsidig vakuumprestanda baserat på valt antal och typ av COAX ® ejektor (högt initialflöde, extra djupt vakuum eller för lågt/fluktuerande matningstryck).
- Konfigurerbar design erbjuder enkel integration med flexibilitet och anpassning av funktioner för att passa specifika applikationsbehov, såsom anslutningar och tätningsmaterial (NBR, FKM, EPDM), samt erbjuder ett brett utbud av valfria tillbehör.
- Användarvänligt underhåll underlättas av modulär design med centraliserat ventilgränssnitt och lättåtkomliga ejektorer, vilket förenklar serviceinsatser och minskar stilleståndstiden. Inline-designen stöder ytterligare monteringsalternativ för att säkerställa enkel åtkomst under underhållsrutiner.
- Lättviktsdesign och litet format för att passa in i trånga utrymmen och möjliggör direkt montering på EOAT.
- Miljömedveten design gjord av biobaserade eller återvunna material för plastdelar, minimerar CO 2 -avtrycket utan att kompromissa med robusthet och hållbarhet.
- Energieffektiv drift uppnås genom valfria energisparfunktioner tillgängliga för hantering av antingen läckande eller täta material.
- Flera tillbehör och uppgraderingsmöjligheter för att säkerställa anpassning till nuvarande och framtida applikationsbehov.