Artikelnummer: 0250289
6 Varianter
Svivlande adapter G1" kpl. - NBR, EPDM, FKM
Svängadaptrarna för piCLASSIC™ Neo möjliggör flexibel positionering för både vakuumanslutningar och frånluftsanslutningar . Det gör att ett vakuumfilter kan användas med pumpen, vilket minimerar stilleståndstiden och serviceinsatserna. Adaptern är roterbar tills den fixeras med låsmuttern , vilket stödjer installationsarbetet i trånga utrymmen eller system.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Funktioner
- Roterbar/svivlande funktion före låsning för enkel positionering och installation.
- Möjliggör användning av ett vakuumfilter med pumpen, upp till G1” storlek från Piab.
- Finns som komplett (“cpl”) adapter (inklusive anslutningsplatta) eller kompletterande adapter (“hane”) (utan anslutningsplatta) för piCLASSIC™ Neo.
- "Svivel adapter hane" är kompatibel med piCLASSIC™ Neo vakuumport när pumpen har förkonfigurerats för svivlande adapter som vakuumanslutning.
- "Vridbar adapter cpl." kan monteras på piCLASSIC™ Neo vakuumport när pumpen inte är förkonfigurerad för vridbar adapter som vakuumanslutning i piCLASSIC™ Neo konfiguratorn, eller på valfri piCLASSIC™ Neo utblåsport.