Nyhet
Svivlande adapter 3/4" NPT utv. - NBR, EPDM, FKM - 1
Nyhet
Svivlande adapter 3/4" NPT utv. - NBR, EPDM, FKM - 2
Artikelnummer: 0250285
6 Varianter

Svivlande adapter 3/4" NPT utv. - NBR, EPDM, FKM

Svängadaptrarna för piCLASSIC™ Neo möjliggör flexibel positionering för både vakuumanslutningar och frånluftsanslutningar . Det gör att ett vakuumfilter kan användas med pumpen, vilket minimerar stilleståndstiden och serviceinsatserna. Adaptern är roterbar tills den fixeras med låsmuttern , vilket stödjer installationsarbetet i trånga utrymmen eller system.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Svivlande adapter G3/4" kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250287
  • Svivlande adapter G1" kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250289
  • Svivlande adapter G3/4" utv. - NBR, EPDM, FKM
    0250283
  • Svivlande adapter 3/4" NPT utv. - NBR, EPDM, FKM
    0250285
  • Svivlande adapter G1" utv. - NBR, EPDM, FKM
    0250286
  • Svivlande adapter 3/4" NPT-kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250288

Funktioner

  • Roterbar/svivlande funktion före låsning för enkel positionering och installation.
  • Möjliggör användning av ett vakuumfilter med pumpen, upp till G1” storlek från Piab.
  • Finns som komplett (“cpl”) adapter (inklusive anslutningsplatta) eller kompletterande adapter (“hane”) (utan anslutningsplatta) för piCLASSIC™ Neo.
  • "Svivel adapter hane" är kompatibel med piCLASSIC™ Neo vakuumport när pumpen har förkonfigurerats för svivlande adapter som vakuumanslutning.
  • "Vridbar adapter cpl." kan monteras på piCLASSIC™ Neo vakuumport när pumpen inte är förkonfigurerad för vridbar adapter som vakuumanslutning i piCLASSIC™ Neo konfiguratorn, eller på valfri piCLASSIC™ Neo utblåsport.