Nyhet

Artikelnummer: 0248188
4 Varianter
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
piSAVE® ESL är en helt pneumatisk energisparfunktion designad för effektiv hantering av läckande material och föremål, kompatibel med piCLASSIC™ Neo.Den justera...
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Funktioner
- Kompatibel med piCLASSIC™ Neo med direkt mekanisk och pneumatisk kompatibilitet för effektiv montering och installation.
- Optimerad för energieffektiv hantering av läckande material och föremål, dynamisk anpassning till läckagevariationer för pålitlig och effektiv vakuumprestanda.
- Dynamisk och automatisk justering av ejektorns matningstryck för att uppnå och bibehålla önskad vakuumnivå, vilket minimerar mängden tryckluft som används.
- Justerbar vakuumnivå mellan 20 – 70 -kPa, med användarvänliga gränssnitt för exakt kontroll.
- Förhindrar onödiga svängningar i vakuum , skyddar ömtåliga och känsliga material.
- Minskar ljudnivån genom att sänka tryckluftsanvändningen.
- Helt pneumatisk , självreglerande drift som inte kräver någon extern styrning eller programmering.