Nyhet

Artikelnummer: 0248186
4 Varianter
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
piSAVE® ESL är en helt pneumatisk energisparfunktion designad för effektiv hantering av läckande material och föremål, kompatibel med piCLASSIC™ Neo.Den justerar dynamiskt ejektorns matningstrycknivå för att bibehålla önskad vakuumnivå, vilket minimerar tryckluftsförbrukningen.Systemet säkerställer optimal energianvändning utan onödiga variationer i vakuum som kan påverka ömtåliga material och kompenserar automatiskt för läckagevariationer. Systemet levererar pålitlig vakuumprestanda och minskar buller samtidigt som det stödjer energieffektiv drift.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Funktioner
- Kompatibel med piCLASSIC™ Neo med direkt mekanisk och pneumatisk kompatibilitet för effektiv montering och installation.
- Optimerad för energieffektiv hantering av läckande material och föremål, dynamisk anpassning till läckagevariationer för pålitlig och effektiv vakuumprestanda.
- Dynamisk och automatisk justering av ejektorns matningstryck för att uppnå och bibehålla önskad vakuumnivå, vilket minimerar mängden tryckluft som används.
- Justerbar vakuumnivå mellan 20 – 70 -kPa, med användarvänliga gränssnitt för exakt kontroll.
- Förhindrar onödiga svängningar i vakuum , skyddar ömtåliga och känsliga material.
- Minskar ljudnivån genom att sänka tryckluftsanvändningen.
- Helt pneumatisk , självreglerande drift som inte kräver någon extern styrning eller programmering.