Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyhet
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT - 1
Artikelnummer: 0247730
4 Varianter

piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT

piSAVE® ESS är en helt pneumatisk energisparfunktion designad för säker och effektiv hantering av täta material och föremål, kompatibel med piCLASSIC™ Neo .Den...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

Funktioner

  • Kompatibel med piCLASSIC™ Neo med direkt mekanisk och pneumatisk kompatibilitet för effektiv montering och installation.
  • Säkerställer säker och energieffektiv hantering av täta material och föremål, utan att kompromissa med prestanda.
  • Automatisk styrning av tryckluftsmatning till pumpen. Stänger av och startar om luftflödet för att bibehålla förinställda vakuumnivåer för att minimera tryckluftsförbrukningen.
  • Justerbar vakuumnivå mellan 30-90 -kPa.
  • Stor flödeskapacitet med möjlighet att servera upp till 6 COAX ejektorer MIDI.
  • Minimerar oljud jämfört med kontinuerligt luftflöde.
  • Användarvänliga gränssnitt för enkelt underhåll och vakuumnivåjustering.
  • Helt pneumatisk , självreglerande drift som inte kräver någon extern styrning eller programmering.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför