Artikelnummer: 0101696
44 Varianter
Sugkopp BL50-2 Kloropren, G1/4" utv., med filternät
BL-2 kloroprenkoppen har en mjuk, flexibel läpp och är lämplig för påsar som inte är för tätt packade. Dess fyra bälgar erbjuder god nivåersättning. Finns i diametrar från 20 till 50 mm.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101121
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101197
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101193
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101196
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101198
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101202
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0109844
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101194
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101200
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101696
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101703
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101698
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101705
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101195
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101697
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101530
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101499
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101695
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101701
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101702
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110958
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101700
5x1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101533
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Optimerad för hantering av påsar med högt flöde
- Tillverkad av högkvalitativ kloropren
- Säkert, icke-skadligt grepp på påsar
- Lämplig för nivåjustering.
- Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
- Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta.