Sugkopp BL40-2 Kloropren, 5x1/8" NPSF inv., med strypbackventil - 1
Artikelnummer: 0101533
44 Varianter

Sugkopp BL40-2 Kloropren, 5x1/8" NPSF inv., med strypbackventil

BL-2 kloroprenkoppen har en mjuk, flexibel läpp och är lämplig för påsar som inte är för tätt packade. Dess fyra bälgar erbjuder god nivåersättning. Finns i diametrar från 20 till 50 mm.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 0101115
30 mm
Artikelnummer: 0101117
40 mm
Artikelnummer: 0101533
50 mm
Artikelnummer: 0110958

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101119
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101197
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101193
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101196
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0109844
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101194
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101522
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101524
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101195
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101523
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101525
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101521
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101527
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101528
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110946
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101526
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Optimerad för hantering av påsar med högt flöde
  • Tillverkad av högkvalitativ kloropren
  • Säkert, icke-skadligt grepp på påsar
  • Lämplig för nivåjustering.
  • Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
  • Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta.