Artikelnummer: 0101543
43 Varianter
Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
BL-2 silikonkoppen har en mjuk, flexibel läpp och är lämplig för påsar som inte är för tätt packade. Dess fyra bälgar erbjuder god nivåjustering. Finns i diametrar från 20 till 50 mm.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101120
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101208
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101204
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101207
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101209
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101210
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110339
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101205
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101211
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101535
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101542
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101537
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101206
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101536
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101517
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101543
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101538
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101534
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101540
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101515
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110341
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101539
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Optimerad för hantering av påsar med högt flöde
- Tillverkad av slitstark, högkvalitativ silikon, vilket möjliggör ett brett temperaturområde
- Säkert, icke-skadligt grepp på påsar
- Lämplig för nivåjustering.
- Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
- Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta.