Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Artikelnummer: 0101517
43 Varianter

Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

BL-2 silikonkoppen har en mjuk, flexibel läpp och är lämplig för påsar som inte är för tätt packade. Dess fyra bälgar erbjuder god nivåjustering. Finns i diametrar från 20 till 50 mm.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20 mm
Artikelnummer: 0101116
30 mm
Artikelnummer: 0101517
40 mm
Artikelnummer: 0101120
50 mm
Artikelnummer: 0101717

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101118
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101208
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101204
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101207
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101210
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110339
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101205
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101509
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101511
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101206
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101510
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101543
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101512
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101508
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101514
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101515
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110340
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101513
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Optimerad för hantering av påsar med högt flöde
  • Tillverkad av slitstark, högkvalitativ silikon, vilket möjliggör ett brett temperaturområde
  • Säkert, icke-skadligt grepp på påsar
  • Lämplig för nivåjustering.
  • Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
  • Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med föremålets yta.