Artikelnummer: 9906874
18 Varianter
Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
Universal/flat sugkopp i HNBR för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0128711
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9906863
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906890
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906891
M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906867
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906868
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906871
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906872
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9907052
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906869
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 9906870
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906873
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 9906874
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
- Används även för konkava föremål.
- Hantering utan avtryck
- Kan användas inom ett brett temperaturområde