Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 9906873
18 Varianter

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter

Universal/flat sugkopp i HNBR för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

6 mm
Artikelnummer: 0200888
10 mm
Artikelnummer: 0128689
15 mm
Artikelnummer: 0128690
20 mm
Artikelnummer: 9906873

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0128711
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 9906863
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906890
M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906867
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9906868
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 9906871
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906869
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 9906873
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
  • Används även för konkava föremål.
  • Hantering utan avtryck
  • Kan användas inom ett brett temperaturområde