Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
Artikelnummer: 0101804
49 Varianter

Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female

Universal/flat sugkopp i silikon för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

4 mm
Artikelnummer: 3150114S
6 mm
Artikelnummer: 3150115S
8 mm
Artikelnummer: 3150116S
10 mm
Artikelnummer: 3150117S
15 mm
Artikelnummer: 3150118S
20 mm
Artikelnummer: 0101145
30 mm
Artikelnummer: 0101147
40 mm
Artikelnummer: 0101604
50 mm
Artikelnummer: 0101804
15 mm (U15-3)
Artikelnummer: 0114981

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101151
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0117947
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101388
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101384
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101387
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101390
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110328
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101385
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101805
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101807
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101386
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101806
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101808
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101804
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101810
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101811
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110330
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101609
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
  • Används även för konkava föremål.
  • Kan användas inom ett brett temperaturområde
  • Utmärkt slitstyrka