Artikelnummer: 0101604
49 Varianter
Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female
Universal/flat sugkopp i silikon för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101149
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0117947
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101388
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101394
5xM5 inv.Filternät, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101399
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101384
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101387
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101389
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101390
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110328
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101385
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101391
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101605
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101607
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101814
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101386
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101606
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101808
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101604
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101610
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101811
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110338
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101609
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
- Används även för konkava föremål.
- Kan användas inom ett brett temperaturområde
- Utmärkt slitstyrka