Artikelnummer: 0101376
21 Varianter
Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
Universal/flat sugkopp i kloropren för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101144
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150003
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101377
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101373
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101376
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101378
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101379
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101382
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110956
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101374
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101380
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101375
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
- Används även för konkava föremål.