Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101375
21 Varianter

Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Universal/flat sugkopp i kloropren för hantering av föremål med plana eller lätt böjda ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

4 mm
Artikelnummer: 3150059
6 mm
Artikelnummer: 3150003
8 mm
Artikelnummer: 3150004
10 mm
Artikelnummer: 3150005
15 mm
Artikelnummer: 3150006
20 mm
Artikelnummer: 0101375

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101144
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150003
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101377
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101373
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101376
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101379
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110956
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101374
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101375
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för föremål med plana eller lätt böjda ytor.
  • Används även för konkava föremål.