Artikelnummer: 0107355
77 Varianter
Suction cup FC20P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
DURAFLEX® sugkoppar har utvecklats för att möta bilindustrins strikta krav. Ett typiskt användningsområde är matning av metallplåtar till en pressmaskin. Den lätt välvda formen och de inre rillorna ger bra grepp och den förstärkta läppen ökar sugkoppens livslängd avsevärt. Finns även i oval form för avlånga föremål.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
20 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0107355
25 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0107356
35 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0103290
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103291
50 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103289
50 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103293
75 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103294
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103296
100 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103297
100 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103299
150 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0101946
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103301
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0106016
Utan fäste Gänginsats, Inget val
Artikelnummer: 0106835
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9908665
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 9906156
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0106717
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106718
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908666
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106722
G 1/8" utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908667
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103711
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0103713
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0106959
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0103722
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103289
G 1/8" inv.Al
Artikelnummer: 9906801
G 1/8" inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908669
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0103294
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103743
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103755
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0107355
1/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 9908668
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103715
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0103718
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103724
3/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0103726
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103731
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103707
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0103709
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103728
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108796
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103749
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för att lyfta små föremål och smala delar, även lätt välvda, plana och oljiga ytor, t.ex. sådana som man upplever vid hantering av stålplåt i pressprocesser.
- Tack vare gummimaterialets höga friktion kan sugkopparna motstå höga krafter vid snabba accelerationer i horisontell riktning, även på oljiga ytor.
- Sugkopparna har klibbor som förhindrar att tunna föremål missbildas.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.