Artikelnummer: 0103726
26 Varianter
Suction cup FC35P Polyurethane 60, NPT3/8" male, with dual flow control valve
DURAFLEX® sugkoppar har utvecklats för att möta bilindustrins strikta krav. Ett typiskt användningsområde är matning av metallplåtar till en pressmaskin. Den lätt välvda formen och de inre rillorna ger bra grepp och den förstärkta läppen ökar sugkoppens livslängd avsevärt. Finns även i oval form för avlånga föremål.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103726
50 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103293
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107302
100 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103299
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103757
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0103291
Utan fäste Gänginsats, Inget val
Artikelnummer: 0107304
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103712
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103720
G 3/8" utv., 1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103293
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0103722
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103745
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0103296
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103757
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103716
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0103718
3/8" NPT utv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0103726
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103724
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103706
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103708
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103728
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0103739
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108797
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för att lyfta små föremål och smala delar, även lätt välvda, plana och oljiga ytor, t.ex. sådana som man upplever vid hantering av stålplåt i pressprocesser.
- Tack vare gummimaterialets höga friktion kan sugkopparna motstå höga krafter vid snabba accelerationer i horisontell riktning, även på oljiga ytor.
- Sugkopparna har klibbor som förhindrar att tunna föremål missbildas.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.