Sugkopp P-D27 Silikon G1/8" utv. komposit, detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0207026
18 Varianter

Sugkopp P-D27 Silikon G1/8" utv. komposit, detekterbar, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

27 mm
Artikelnummer: 0207026
36 mm
Artikelnummer: 0206372

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0206371
G 1/8" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207022
G 1/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207026
G 1/4" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207021
G 1/4" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207025
G 3/8" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207030
G 3/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207034
1/8" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207024
1/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207028
1/4" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207023
1/4" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207027
3/8" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207032
3/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207036
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • 0