Artikelnummer: 0207024
18 Varianter
Sugkopp P-D27 Silikon 1/8" NPT utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM
The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0206371
G 1/8" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207022
G 1/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207026
G 1/4" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207021
G 1/4" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207025
G 3/8" utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207030
G 3/8" utv.Komposit
Artikelnummer: 0207034
1/8" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207024
1/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207028
1/4" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207023
1/4" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207027
3/8" NPT utv.ASTM 316L
Artikelnummer: 0207032
3/8" NPT utv.Komposit
Artikelnummer: 0207036
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- 0