Artikelnummer: 0101721
23 Varianter
Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female
Används för välvda och ojämna ytor. Kan lyfta över hörn och kanter. Ej lämplig för användning på plana ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101127
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150010
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101215
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101218
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101220
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101246
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101216
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101244
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101722
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101724
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101217
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101730
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101721
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101727
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0109841
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för föremål med böjda eller ojämna ytor.
- Grepp runt hörn och kanter.
- Tillverkad i kloropren