Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101217
23 Varianter

Suction cup D20-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter

Används för välvda och ojämna ytor. Kan lyfta över hörn och kanter. Ej lämplig för användning på plana ytor.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15 mm
Artikelnummer: 3150135
20 mm
Artikelnummer: 0101217
30 mm
Artikelnummer: 0101239
50 mm
Artikelnummer: 0101127

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101123
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3150010
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101215
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101218
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101216
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101722
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101724
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101217
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101721
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101727
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0109841
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för föremål med böjda eller ojämna ytor.
  • Grepp runt hörn och kanter.
  • Tillverkad i kloropren