Artikelnummer: 0128103
98 Varianter
Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i material som silikon, konduktivt silikon, kloropren, HNBR och nitril-PVC.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Utan fäste Filterskiva, Inget val
Utan fäste Fästbricka, Inget val
Utan fäste Filter, Fästbricka, Inget val
M5 utv.Mässing
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
M5 inv.Al
G 1/8" utv., M5 inv.Al
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
M5 inv.Strypbackventil, Al
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
G 1/8" utv., M5 inv.PA
G 1/8" utv.Filternät, Al
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
G 1/4" utv.Filternät, Al
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
G 1/4" utv.Filternät, Filterskiva, Al
G 3/8" utv.Filternät, Al
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
G 3/8" utv.Filternät, Filterskiva, Al
G 3/8" inv.Filternät, Al
G 1/2" inv.Filternät, Klämring, Al
G 1/2" inv.Filternät, Al
G 3/4" inv.Filternät, Al
1/8" NPT utv.Filternät, Al
1/4" NPT utv.Filternät, Al
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
1/4" NPT utv.Filternät, Filterskiva, Al
3/8" NPT utv.Filternät, Al
3/8" NPT utv.Filternät, Filterskiva, Al
1/4" NPT inv.Al
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
1/8" NPSF inv.PA
1/8" NPSF inv.Al
1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
1/8" NPSF inv.Filternät, Filterskiva, Al
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Filterskiva, Al
1/8" NPSF inv.Filterskiva, PA
1/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
5x1/8" NPSF inv.Al
5x1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
5x1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
3/8" NPSF inv.Filternät, Klämring, Al
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.