Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101432
95 Varianter

Suction cup B30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter

Piabs bälgdesign i silikon är utformad för överlägsen flexibilitet och anpassningsförmåga vid krävande materialhanteringsuppgifter. Den mjuka silikon konstruktionen säkerställer ett skonsamt grepp. Dess bälgdesign möjliggör utmärkt kompensation av höjdskillnader och effektiv hantering av ojämna föremål. Slitstark och kemikaliebeständig silikonsugkopp ger pålitlig, säker och effektiv prestanda i krävande automationsmiljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

5 mm
Artikelnummer: 3150286S
8 mm
Artikelnummer: 3150287S
10 mm
Artikelnummer: 3150101S
15 mm
Artikelnummer: 3150230S
20 mm
Artikelnummer: 0101102
30 mm
Artikelnummer: 0101432
40 mm
Artikelnummer: 0101471
50 mm
Artikelnummer: 0101632
75 mm
Artikelnummer: 0101850
110 mm
Artikelnummer: 0101884
150 mm
Artikelnummer: 0101928
50 mm (50-2)
Artikelnummer: 0101110
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0101858
110 mm (110-2)
Artikelnummer: 0101896

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101104
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250082S
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101175
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101171
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101174
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101177
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110336
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101172
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101431
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101433
G 3/8" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101851
G 1/2" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128114
G 3/4" inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101929
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101173
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101432
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101434
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101436
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101437
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0110343
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101469
1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0101656
1/8" NPSF inv.Filterskiva, PA
Artikelnummer: 0110347
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101435
5x1/8" NPSF inv.Filterskiva, Al
Artikelnummer: 0101661
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0128113
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av högkvalitativ silikon för säker och effektiv hantering
  • Lämplig vid nivåanpassning.
  • Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Lämplig för plast, plåt och förpackningsapplikationer