Artikelnummer: 0101492
34 Varianter
Sugkopp B40MF Termoplastisk polyuretan, G3/8" utv., med filternät och strypbackventil
Piabs märkesfria TPE-bälgkoppar är konstruerade för skonsam, spårfri hantering av känsliga eller värdefulla produkter. Tillverkade av avancerad termoplastisk elastomer (TPE) ger dessa sugkoppar ett mjukt, märkfritt grepp, perfekt för ytor där estetik är viktig. Den flexibla bälgdesignen anpassar sig till ojämna former och kompenserar för höjdskillnader, vilket säkerställer säker och pålitlig hantering. De är hållbara och har hög slitstyrka och ger konsekvent, märkesfri prestanda i krävande automatiseringsmiljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101113
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250069
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101186
5xM5 inv.Strypbackventil, Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101192
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101182
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101185
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101187
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101188
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101191
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101183
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101189
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101483
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101490
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101485
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101492
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101184
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101488
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101489
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101487
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Tillverkad av avancerat, märkfritt TPE-material
- Mjukt, märkfritt grepp för ömtåliga eller värdefulla ytor
- Flexibel bälgdesign för ojämna former och höjdskillnader
- Resistent mot slitage och deformation
- Bibehåller produktens estetik med spårfri hantering
- Lämplig för glas, plåt och färdiga varor