Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female - 1
Artikelnummer: 0101185
34 Varianter

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female

Piabs märkesfria TPE-bälgkoppar är konstruerade för skonsam, spårfri hantering av känsliga eller värdefulla produkter. Tillverkade av avancerad termoplastisk elastomer (TPE) ger dessa sugkoppar ett mjukt, märkfritt grepp, perfekt för ytor där estetik är viktig. Den flexibla bälgdesignen anpassar sig till ojämna former och kompenserar för höjdskillnader, vilket säkerställer säker och pålitlig hantering. De är hållbara och har hög slitstyrka och ger konsekvent, märkesfri prestanda i krävande automatiseringsmiljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15 mm
Artikelnummer: 3150264
20 mm
Artikelnummer: 0101185
30 mm
Artikelnummer: 0101112
40 mm
Artikelnummer: 0101113
50 mm
Artikelnummer: 0101114

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101111
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250069
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101186
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101182
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101185
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101188
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101183
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101444
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101446
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101184
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101449
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101450
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101448
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Tillverkad av avancerat, märkfritt TPE-material
  • Mjukt, märkfritt grepp för ömtåliga eller värdefulla ytor
  • Flexibel bälgdesign för ojämna former och höjdskillnader
  • Resistent mot slitage och deformation
  • Bibehåller produktens estetik med spårfri hantering
  • Lämplig för glas, plåt och färdiga varor