Artikelnummer: 0101421
44 Varianter
Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Piabs kloroprenbälgsugkoppar är utformade för mångsidig och hållbar hantering inom en mängd olika industriella applikationer. Tillverkade av högkvalitativt kloroprengummi erbjuder dessa sugkoppar utmärkt motståndskraft mot oljor, väderpåverkan och nötning. Den flexibla bälgdesignen anpassar sig till ojämna och böjda ytor, kompenserar för höjdskillnader och säkerställer ett säkert grepp. Idealisk för fordonsindustrin, förpackningsindustrin och allmän tillverkning, levererar de konsekvent, långvarig prestanda i krävande miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0101103
M5 utv.Mässing
Artikelnummer: 3250082
5xM5 inv.Al, Mässing, PA
Artikelnummer: 0101164
M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101160
G 1/8" utv., M5 inv.Al
Artikelnummer: 0101163
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101165
M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101166
G 1/8" utv., M5 inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101169
G 1/8" utv., M5 inv.PA
Artikelnummer: 0110949
G 1/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101161
G 1/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101167
G 1/4" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101425
G 1/4" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101418
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101420
G 3/8" utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101427
1/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101162
1/4" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101419
1/4" NPT utv.Strypbackventil, Filternät, Al
Artikelnummer: 0101426
3/8" NPT utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101421
1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101417
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0101423
1/8" NPSF inv.Strypbackventil, Al
Artikelnummer: 0101424
1/8" NPSF inv.PA
Artikelnummer: 0109845
5x1/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0101422
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Tillverkad av högkvalitativt kloroprengummi
- Utmärkt motståndskraft mot oljor, nötning och väderpåverkan
- Flexibel bälgdesign anpassar sig till böjda och ojämna ytor
- Märkefri hantering
- Hållbar för långvarig användning i krävande miljöer
- Idealisk för fordonsindustrin, förpackningsindustrin och allmän tillverkning