Artikelnummer: 0213933
24 Varianter
Sugkopp OCF20x80P, G1/4" inv.
Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser. Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar. OCF-P-designen är lämplig för avlånga föremål med lätt välvda och plana ytor, såsom de som man stöter på med kroppsdelar inom bilindustrin. Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0207732
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0207731
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0121847
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0209497
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0213933
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0122455
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0207618
3/8" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0121859
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0213948
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
- Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- "OCF"-designen är lämplig för avlånga föremål med lätt böjda eller plana ytor.
- Anslutningsalternativ, utvändig gänga G3/8", med en svivelfunktion före låsningen, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.