Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
Artikelnummer: 0207618
24 Varianter

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser. Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar. OCF-P-designen är lämplig för avlånga föremål med lätt välvda och plana ytor, såsom de som man stöter på med kroppsdelar inom bilindustrin. Sugkopparna har förstärkningar som förhindrar att tunna föremål deformeras. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20x50 mm
Artikelnummer: 0207618
20x80 mm
Artikelnummer: 0121859
30x90 mm
Artikelnummer: 0121786
40x110 mm
Artikelnummer: 0121865

Montering

M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0207732
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0207731
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0207728
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0209497
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0207730
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0207727
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0207618
3/8" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0207729
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0207726
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
  • Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • "OCF"-designen är lämplig för avlånga föremål med lätt böjda eller plana ytor.
  • Anslutningsalternativ, utvändig gänga G3/8", med en svivelfunktion före låsningen, för enkel positionering av den ovala sugkoppen. 
  • Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.