Success stories

Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt
Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup
Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning
Den italienska systemintegratören MVQuadro använde Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab för att framgångsrikt hjälpa en tillverkare av gatubelysning.

Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar
Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.

Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar
Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt
Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering.
Piabs lösning för palletering förbättrade Steelgrans produktivitet med 35 procent
Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller
För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…
Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Ökad produktivitet vid förpackning och palletering av lådor.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Flexibel och effektiv hantering av råvedsreglar i ett bandsystem
Med hjälp av Piabs Kenos® KVG-gripdon designade och tillverkade Officina Meccanica Sestese SpA en slutförpackningsmaskin installerad hos ett ledande företag i sydöstra Europa, en tillverkare av komponenter för möbelindustrin.

Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…

Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus
Med Piabs sugkoppar B52XP och vakuumpumpen piCOMPACT23 SMART har Cob-Solution utvecklat och byggt ett system för plockning och uppresning av kartonglådor på Rao Farmaceutici, ett sicilianskt djurapotek som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.

Intralogistik på ett nytt sätt
En unik smart lösning för automatiserad intralogistik och materialhantering, från ankomst till utleverans av satspackade artiklar i enskilda produktionslinjer, har utvecklats…

dm:s distributionscenter förlitar sig på Piabs sugkoppar
dm är just nu den största apotekskedjan i Europa. På deras distributionscenter avpalleteras en stor del av...

Säker automatisk hantering av glasskivor med Piabs vakuumteknik
Forvet SpA har tagit fram robotverktyg som möjliggör hantering av glasskivor av olika storlekar...

Med Piabs vacuumgripdon är hanteringen av möbeldelar en barnlek
Maskinbyggaren GO GmbH letade de efter en "allt-i-ett"-griplösning som kan användas för att stapla både lösa och förpackade möbeldelar på och av pallar, samt själva pallarna. Lösningen hittades i...

Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar använder Piabs transportörslösning för en…

piCOMPACT® ger den vakuumkapacitet som behövs hos Nipro i produktionen av läkemedelsförpackningar i glas
Med 32 500 cykler per dag, dygnet runt, veckans alla dagar är denna tillämpning en av de högsta när det gäller antalet cykler per...

JAM Automation flyttar 250 kg tunga profiler med Piabs Kenos®-gripdon
För den automatiserade borttagningen av utskjutande aluminiumprofiler från kassetter i lagerbyggnader skapade JAM Automation...

Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat
Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda gripdon. Detta gjorde det möjligt för...