Success stories

53 artiklar
Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt
2024-09-24

Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt

Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup
2024-09-11

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup

Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning
2024-09-11

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning

Den italienska systemintegratören MVQuadro använde Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab för att framgångsrikt hjälpa en tillverkare av gatubelysning.

Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.
2023-08-29

Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar

Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.

Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
2023-07-14

Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar

Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.

2023-07-07

Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt

Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering. 

Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.
2023-06-08

Piabs lösning för palletering förbättrade Steelgrans produktivitet med 35 procent

Bytet från ett äldre mekaniskt toppgripdon med sugkoppar till Piab Kenos® KVGL har förbättrat arbetscykeln för end-of-line-robotarna hos spanska Steelgran Componentes med 35 %.

Berith och Sverker Paulson, ägare till Weba Kemi, med sin C2 vakuumtransportör från Piab
2023-04-06

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller

För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…

Piab's Kenos® KVGL gripper
2023-04-06

Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering

MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Piab Kenos® KVG gripper
2023-03-09

Ökad produktivitet vid förpackning och palletering av lådor.

Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Manipulator med 4 Piabs Kenos® KVG120 gripdon som möjliggör hantering av ett lager av råvedsreglar.
2022-09-20

Flexibel och effektiv hantering av råvedsreglar i ett bandsystem

Med hjälp av Piabs Kenos® KVG-gripdon designade och tillverkade Officina Meccanica Sestese SpA en slutförpackningsmaskin installerad hos ett ledande företag i sydöstra Europa, en tillverkare av komponenter för möbelindustrin.

Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
2022-09-16

Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare

Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…

Lådtillformning på Cob-Solutions utrustad med Piabs B52XP sugkoppar
2022-09-09

Ökad produktivitet i tillformningen av lådor i en tillämpning för djursjukhus

Med Piabs sugkoppar B52XP och vakuumpumpen piCOMPACT23 SMART har Cob-Solution utvecklat och byggt ett system för plockning och uppresning av kartonglådor på Rao Farmaceutici, ett sicilianskt djurapotek som satsar på e-handel och försäljning i hela Europa.

Vakuumautomatiseringskonceptet SINA för intralogistik
2022-04-05

Intralogistik på ett nytt sätt

En unik smart lösning för automatiserad intralogistik och materialhantering, från ankomst till utleverans av satspackade artiklar i enskilda produktionslinjer, har utvecklats…

Apotekskedjan dm:s distributionscenter för förlitar sig på Piabs sugkoppar
2022-02-08

dm:s distributionscenter förlitar sig på Piabs sugkoppar

dm är just nu den största apotekskedjan i Europa. På deras distributionscenter avpalleteras en stor del av...

Forvet glashanteringssystem
2021-11-16

Säker automatisk hantering av glasskivor med Piabs vakuumteknik

Forvet SpA har tagit fram robotverktyg som möjliggör hantering av glasskivor av olika storlekar...

Hantering av möbeldelar med Piabs Kenos vakuumgripdon i en lösning hos Go GmbH
2021-10-26

Med Piabs vacuumgripdon är hanteringen av möbeldelar en barnlek

Maskinbyggaren GO GmbH letade de efter en "allt-i-ett"-griplösning som kan användas för att stapla både lösa och förpackade möbeldelar på och av pallar, samt själva pallarna. Lösningen hittades i...

2021-10-19

Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p

Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar använder Piabs transportörslösning för en…

Piabs piCOMPACT® ger den vakuumkapacitet som behövs hos Nipro
2021-09-28

piCOMPACT® ger den vakuumkapacitet som behövs hos Nipro i produktionen av läkemedelsförpackningar i glas

Med 32 500 cykler per dag, dygnet runt, veckans alla dagar är denna tillämpning en av de högsta när det gäller antalet cykler per...

Hantera tunga profiler med Piabs Kenos®-vakuumgripdon
2021-09-22

JAM Automation flyttar 250 kg tunga profiler med Piabs Kenos®-gripdon

För den automatiserade borttagningen av utskjutande aluminiumprofiler från kassetter i lagerbyggnader skapade JAM Automation...

Piabs vakuumgripare Kenos hanterar porslinsplattor i alla storlekar
2021-09-09

Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat

Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda gripdon. Detta gjorde det möjligt för...