Piab-blogg

22 artiklar
PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
2025-10-01

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion

Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet
2025-06-23

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet

Förbättra matsäkerheten med Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f: lätta att upptäcka och magnetiskt detekterbara, de hjälper till att förhindra förorening och förenkla efterlevnad inom livsmedelstillverkning.

2024-07-11

Redo för Industri 4.0? Glöm inte dina manuella del-flöden

Industri 4.0 har varit på tapeten rätt länge, men i våra dagliga nyhetsflöden finns ingen information om hur vi ska möjliggöra detta.

Eliminera riskerna för lungsjukdomar
2024-07-11

Andningsrisker och hur de elimineras

Piabs vakuumtransportörer erbjuder en enkel och hygienisk lösning för att eliminera andningsrisker…

Piab eliminerar ergonomiska risker
2024-07-11

Ergonomiska risker och hur de elimineras

Automatiserad materialhantering kan betydligt minska riskerna för arbetsplatsolyckor och bidra till en ergonomiskt optimal arbetsmiljö…

Berith och Sverker Paulson, ägare till Weba Kemi, med sin C2 vakuumtransportör från Piab
2023-04-06

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller

För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…

Johan Jonsson, utvecklingsingenjör på vakuumtransportdivisionen
2022-10-03

Den komplicerade vägen till enkelhet

Vår utvecklingsavdelning har arbetat med lösningar för Industri 4.0 sedan 2017. Jag började här 2020. Det kan låta motsägelsefullt men…

Piab Kenos KCS-gripdon kan hantera i princip allt – en viktig funktion när det gäller sminkdistribution
2022-02-16

Välja rätt cobotgripdon för hantering av kosmetikaprodukter

En stor utmaning inom kosmetikaindustrin är att placera produkterna i förpackningar som är avsedda för flera olika försäljningsställen. Piabs UR Plus-certifierade...

Användning av Piab piFLOWf för automatisk fröspridning vid bakning
2021-08-10

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer

Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOWf vakuumtransportörer.

Nicklas Holmgren – Content Creation Manager på Piab
2021-05-12

En viktig intern motivationsfaktor

X-Factor-intervjuerna – En presentation av personerna bakom sugkoppen MX Nicklas Holmgren – Content Creation Manager, marknadsavdelningen – 5 år på Piab!

Lennart Ryberg – Global Product Manager på Piab
2021-05-04

Vi kopierar inte, vi leder

X-Factor-intervjuerna – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Lennart Ryberg – Global produktchef, Vacuum Automation Division – 2,5 år på Piab.

Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer på Piab
2021-04-29

Kartläggning av ej tillgodosedda kundbehov

X-Factor-intervjuerna – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer inom Automation Division och ingår i systemutvecklingsgruppen på Piab sedan 2004

Gustaf Wigren – produktutvecklingschef på Piab
2021-04-27

”Lagom” – inte det bästa för något särskilt, utan precis rätt för allt

Serien X-Factor – en presentation av personerna bakom sugkoppen MX! Gustaf Wigren – produktutvecklingschef, systemkonceptkonstruktion samt forskning och utveckling på automationsdivisionen – 13 år på Piab

Jonas Herrström – Senior produktutvecklare på Piab
2021-04-22

Ju tunnare läpp desto bättre grepp

Serien X-Factor – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, konceptutveckling, forskning och utveckling, Automation Division – 8 år på Piab

Piab products used in bakeries
2020-06-16

Help for strawberry shortcake lovers

With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

2019-12-12

Blogg: En gripande berättelse

Alla berättelser har en början. Historien om piSOFTGRIP® började med passion.

Collaborating with piCOBOT®
2019-11-14

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019-09-27

Blogg: Är det säkert eller ens möjligt att transportera torra material i högklackat?

Säkerheten ska alltid komma främst när man jobbar med tillverkning. Betyder det att den som älskar att gå i högklackat måste hålla sig borta från tillverkningsindustrin?

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
2019-05-15

Blog: Måste man verkligen vara redo för Industri 4.0 eller inte?

Redo eller inte - vi har hittat en lösning som fungerar för alla.

Piab's flexible suction cup mount
2018-11-27

Another product family for the automotive industry

Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
2018-09-26

One plus one makes three!

Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Tablets and capsules
2018-06-01

Ytterligare ett bidrag till Industri 4.0

Det är fascinerande när man inser att man har utvecklat rätt produkt och rätt funktionalitet för marknaden och kunden, även innan Industri 4.0 hamnade i fokus.