Komponenter för robotverktyg (EOAT)

Piab erbjuder ett omfattande utbud för alla typer av palletiserings- och avlastningsoperationer, oavsett om du letar efter utrustning för ergonomisk hantering, komponenter och undersystem för att bygga upp ditt eget robotarmverktyg eller palleteringsverktyg som är redo att användas av industriella robotar eller cobotar. Vi tillhandahåller även urplocknings- och borttagningsapplikationer inom plastindustrin med vår portfölj med modulära komponenter, specialtillverkade delar och komponenter från välkända varumärken när du bygger ditt robotarmverktyg. Avancerade gripdonslösningar är kompletta gripdonssystem för specifika applikationsområden. De färdiga gripdonen är designade att bli monterade direkt på robotarmen eller verktygsbytaren. Flera monteringsgränssnitt, enligt ISO-9409-1, är tillgängliga, vilket gör det enkelt att installera på de flesta robotar. Piabs avancerade gripdonslösningar kommer att förenkla och till och med eliminera ingenjörstiden för gripdon, göra installationen enklare och säkerställa att toppmoderna komponenter används och dimensioneras korrekt för att uppnå maximal prestanda och produktivitet för kunden.
Komponenter för robotverktyg (EOAT)
246 produkter