Artikelnummer: piSAFE® - VSV Mini
piSAFE® - VSV Mini
piSAFE® VSV MINI är en extremt kompakt vakuumsäkerhetsenhet avsedd för användning med externa vakuumpumpar i förseglade applikationer där ett fast grepp om det lyfta föremålet krävs trots att vakuumet är avstängt. piSAFE® VSV MINI kan monteras på valfri profil i en robotapplikation eller fristående, för att hålla en sugkopp, även med en nivåkompensator eller en förlängningsenhet.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Snabbfrigöringsfunktion genom friblåsning (BO) backventil.
- Om släppfunktion genom atmosfärstryck föredras, välj istället den större modellen piSAFE® VSV.
- Montering med skruvar på använda profiler eller G3/8”-gänga. Välj mellan att ansluta en sugkopp, en nivåkompensator eller en annan förlängning till enheten.
- Avblåsningsbackventilen hålls på plats av två stift.
- Helt silikonfri produkt.