Artikelnummer: Kenos® Safe&Light KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
KSL-vakuumskumgripdonet är en robust och enkel lösning för en mängd olika ändamål, särskilt för palletering inom tunga tillämpningar i tuffa och dammiga miljöer. Den speciella konstruktionen med en kolfiberstomme som håller ett skumhus ger mycket låg vikt så att robotens eller cobotens lastkapacitet kan användas maximalt för nyttolast. Denna konstruktion är dessutom på ett naturligt sätt anpassad för samarbetsapplikationer. KSL är tillgänglig med flödesbegränsning eller backventilteknologi .
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Ett cobotvänligt och mycket lätt gripdon som gör att cobotens lastkapacitet utnyttjas maximalt, med en lyftkapacitet på upp till 59kg.
- Oavbrutna processer i grov och dammig miljö tack vare hög belastning, robust konstruktion, materialen och ventiltekniken.
- Få driftstopp tack vare det magnetiska EasyFoam-systemet för snabbt och enkelt byte av skumgriparens skikt under obegränsad tid.
- Plug-and-play-lösning med UR-lock för UR-cobotar.
- Hantering upp-och-ned med den effektiva flödesbegränsingen via kalibrerade stryphål.
- Konstant vakuumnivå utan behov av justeringar när det gäller griparlösningen för backventilen tack vare dess oberoende ventilsystem.
- Extern eller intern vakuumgenerering.
- Extra tillval i form av ett ventil kit som passar för lösning med integrerad vakuum generering.
- Cobot- eller robotgränssnitt som tillval.