Kenos® vakuumgripsystem
Kenos® är ett ledande varumärke för vakuumgripdonen. De är designade och optimerade för att användas i olika applikationer, t.ex. förpackning, trä, livsmedel och mer. Produktserien ger en flexibel lösning för hantering av flera olika produkter med olika former, mått och kompakthet. De flesta gripsystemen kan utrustas med integrerad vakuumgenerering eller lämplig för separerad vakuumgenerering (pump- eller sidokanalfläkt). Den integrerade vakuumgenerator är en modulär flerstegs COAX®-ejektor med enkelt underhåll och marknadens mest energieffektiva ejektorteknologi. Antalet ejektorer kan också mycket enkelt utökas, även efter installation om nödvändigt. Foamen till KVG-gripdonssystemet är tillverkade av ett tekniskt skum (FDA-godkända dynor finns också), med olika hål och tjocklekar. KVG120C kan även utrustas med sugkoppar, storlek 35–60 mm, från serierna DURAFLEX® och Value Line®.