Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

KVG150C är en modulär och helt konfigurerbar sugkoppsgripdon utvecklad för olika industrier som stöder tillverkningsautomation. Dess lättviktsdesign och integrerade innovativa funktioner erbjuder optimal prestanda, snabb integration och enkelt underhåll. Storlek, sugkoppstyp, vakuumprestanda och flödeskontrollteknologi kan anpassas för att passa specifika krav på ändverktyg. Dessa vakuumgripdon är idealiska för applikationer inom förpacknings-, metall-, glas- och livsmedelsindustrin.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Modulär design gör det möjligt att konfigurera gripdonet i önskad längd från 300-2000 mm, och med olika funktioner som ejektorer, backventiler, magnetventil, flödesbegränsare, piSAVE® sense och annat.
  • Energieffektiv vakuumgripare som använder energisparande tillbehör och funktioner.
  • Patentansökan inlämnad.
  • KVG150C kan utrustas med ett förval av Piabs standardsugkoppar inklusive friktionssugkoppar, piGrip-sugkoppar, Value Line, eller sugkoppar tillverkade i Duraflex eller USA:s Food and Drug Administration-godkänt material.
  • Typiska applikationer är att hantera kartonger, påsar, oljiga metallplåtar eller livsmedel i direkt kontakt, samt att stödja extrema temperaturförhållanden.
  • För fler sugkoppsalternativ, vänligen kontakta oss för en anpassad lösning.