Produktion av orala portionspåsar: Avancerade lösningar för funktionella portionspåsar
Piabs banbrytande vakuumtransportlösningar transformerar produktionslinjer för orala portionspåsar. Oavsett om du tillverkar nikotinportionspåsar, energiportionspåsar, koffeinportionspåsar, vitaminportionspåsar eller andra orala portionspåsar, garanterar vår teknologi renhet. Den säkerställer också smakkonsistens och säkerhet för viktiga ingredienser som mikrokristallin cellulosa genom hela förpacknings- och tillverkningsprocessen för portionspåsar. Med Piab får du pålitlig, hygienisk och regelefterlevande materialöverföring i varje skede.
Exempel på tillämpliga industrier & typer av orala portionspåsar
Står du inför dammbildning som påverkar operatörens hälsa? Är det svårt att uppnå exakt portionfyllning eller hantera tätning av portioner? Klättrar dina operatörer i trappor för att ladda portionsmaskiner? Läs vidare om dessa utmaningar låter bekanta.
Viktiga utmaningar som löses av Piabs lösningar för portionsteknologi
Bibehållen ingrediensrenhet och batchkonsistens
Skonsam transport skyddar känsliga pulver som mikrokristallin cellulosa och säkerställer enhetlighet i nikotinpåsar, koffeinpåsar och tobaksfria påsar.
Säkerställa en homogen blandning
Kontrollerad hantering ger konsekventa blandningar för alla orala påsar, från nikotinpåsar till vitaminpåsar, och säkerställer repeterbar produktkvalitet.
Förhindrar korskontaminering och skyddar operatörens säkerhet
Slutna system förhindrar sammanblandning av smak och styrka i alternativa nikotinprodukter och tobaksfria påsar, samtidigt som damminneslutning och ergonomiska lösningar minskar hälsoriskerna.
Effektiv skalning med modulär påsteknik
Modulär, automatiserad påsförpackning och påsteknik förenklar linjeuppgraderingar och stödjer smidiga kapacitetsökningar när din nikotinpåseverksamhet växer.
Piab i varje produktionssteg vid tillverkning av funktionspåsar
Piabs vakuum transportsystem integreras i linje med med säcktömnings- och lagringsstationer, mixers, siktar och screeners, påsfyllningsmaskiner och automatiserad påsförpackningsutrustning. Piab stödjer både småskalig och storskalig produktion och möjliggör enkel utbyggnad när din verksamhet växer. Piab transportörer kan klara ett brett spektrum av produktionssteg genom hela din produktion. Till exempel kan de överföra material från granulator till tork och sedan fortsätta transportera det från tork till nästa skede. Dessutom finns det flera andra områden där Piab-lösningar kan tillföra värde längs linjen.
Följande sektioner presenterar två exempeluppställningar som illustrerar hur Piab transportörer kan integreras i olika delar av processen.

Exempel på processuppställning: Från råmaterial till förpackning med flera smaker
Operatören tömmer råmaterial i Piab säcktömmare (1). En Piab piFLOW® vakuumtransportör (2) transporterar materialet till den horisontella mixern (3). En annan Piab transportör (2) flyttar blandningen till sikten (4) och in i behållaren (5). Därifrån transporterar systemet materialet till påsformning och in i en högpresterande formnings-, fyllnings- och packnings-/kartonglinjen (6) utrustad med Piab föravskiljare/cykloner (7) och en enda Piab vakuumkälla (8).
Använd denna uppställning för effektiv, flexibel produktion med flera smaker där en liten produktförlust (upp till cirka 0,2 %) är acceptabel; eventuell förlust från detta steg kan samlas upp och återanvändas.
Precisionsmatning av förpackningslinje
Från Piab storsäckstömmare (1) transporterar en Piab vakuumtransportör (2) råmaterialet till en liten silo (3) för lagring. Från silon matar två Piab vakuumtransportörer (4) materialet in i form-fyllningsförpackningslinjen (5).
Denna lösning är optimal när ingen produktförlust är acceptabel. I denna uppställning använder varje smak eller produktvariant ett separat Piab filter i sin vakuumtransportör för att förhindra korsförorening.

Typiska material som hanteras
Nikotinsaltpulver för nikotinportionspåsar och tobaksfria portionspåsar.
Växtbaserade fibrer (cellulosa, eukalyptus, bambu)
Mikrokristallin cellulosa för portionsförpackning och cellulosbaserade bärarsystem.
Smakpulver (mint, citrus, bär, kaffe, etc.), sötningsmedel (xylitol, sukralos), aromaförstärkare och färgämnen.

Fuktreglerare såsom propylenglykol, glycerol och HPC.
Hela portionspåsar efter påfyllning i förpackning.
Kombinerade blandningar av nikotin, bärare och tillsatser förberedda som färdiga doseringsmixer.
Material med eterisk oljehalt eller andra våta material (Kräver testning i Piabs Customer Experience Centers).
Varför Ledande Producenter Väljer Piab för att Möjliggöra Produktion av Orala portionspåsar
Ledande tillverkare av nikotinportionspåsar, koffeinportionspåsar och andra orala portionspåsar litar på Piabs vakuumtransportörer för:
Skonsam, sluten transport
Skyddar mikrokristallin cellulosa och andra känsliga ingredienser, förhindrar produktförlust vid portionspåfyllning.
Hygienisk design
Uppfyller strikta livsmedels- och läkemedelsstandarder för renrumportionsförpackning och cellulosförpackning.
Flexibla, modulära, skalbara system
Anpassa snabbt till nya påsformat, smaker och produktionslinjer
Hållbar drift
Låg energiförbrukning och minimalt underhåll för effektiv tillverkning av orala portionspåsar.
Globalt stöd och garanti
Backas upp av Piabs 5-åriga garanti och världsomspännande servicenätverk för alla påsmaskiner.
Certifierad kvalitet
Konfigurationer som uppfyller USA:s Food and Drug Administration- och ATEX-krav finns tillgängliga.
Redo att optimera din produktion av nikotinportionspåsar, koffeinportionspåsar eller andra orala portionspåsar?
Kontakta våra applikationsingenjörer för en personlig konsultation. Upptäck den perfekta lösningen för vakuumtransport, portionsfyllning och portionsförpackning för dina nikotinportionspåsar, koffeinportionspåsar, hantering av mikrokristallin cellulosa och produktionslinje för vitaminportionspåsar.