Batteriproduktion och montering: Hanteringslösningar
Avancerade hanteringslösningar – från de tidiga stegen i staplingen av anod- och katodplattor vid tillverkning av batterier och bränsleceller till den slutliga enhetsmonteringen – är alla en del av Piabs avancerade erbjudande. Vi erbjuder kundanpassade gripdon inom fordonsindustrin samt ett brett sortiment av standardiserade produkter, alla utformade för låg vikt, hög precision, snabbhet och kvalitet.

lösningar
Skräddarsydd efter dina exakta processbehov erbjuder Piabs Custom Line Solutions flexibla, skalbara gripdonsdesign för krävande applikationer.

pålitlighet
Piabs lösningar prioriterar bearbetningssäkerhet, vilket säkerställer säker hantering av känsliga och potentiellt farliga material.

processer
Piabs lösningar ger ett säkert och skonsamt grepp som optimerar cykeltider och ökar produktionskapaciteten.
Bemästra batteri- och bränslecellstillverkning
med anpassade gripplösningar
Vi bygger anpassade gripare som passar din batteriproduktion perfekt. De är designade för maximal prestanda och har lätta 3D-utskrivna höljen, energieffektiva ejektorer och oberoende vakuumzoner för ett säkert grepp, även vid strömavbrott. Modulära, skalbara och redo för sensorer, anpassar sig våra gripare enkelt till olika former och storlekar medan ESD-säkra sugkoppar minskar statisk elektricitet.
Låt oss skapa din perfekta lösning
Letar du efter en gripare anpassad för att hantera battericeller eller bränsleceller? Kontakta vårt Custom Line-team. Vi kommer att designa en lösning som passar din process, från celltillverkning till modul- och batteripackmontering.

Staplar elektrodskikt med lätthet
Hantera anoder och katoder säkert, varsamt och effektivt med våra lättvikts vakuumgripdon. Designade för känsliga batterimaterial, har de integrerade vakuumzoner, valbara snabbväxlare och en modulär design för enklare anpassning. Detta mörjliggör kostnadseffektiv automatisering, snabbare implementering och användning av mindre robotar vilket minskar den totala investeringskostnaden.
Hanterar flexibla kretskort (FPCs)
med ett fast men varsamt grepp
Flexibla kretskort kräver hantering med extrem försiktighet. Våra lätta, modulära gripare erbjuder ett säkert och skonsamt grepp på ömtåliga FPC:er, även vid höga hastigheter. Med en inbyggd vakuumkälla och blow-off ventil möjliggör de precis, effektiv hantering samtidigt som de stöder användningen av mindre, kostnadseffektiva robotar. Kundanpassad design säkerställer sömlös integrering i vilken produktionslinje som helst.


Montera batterimoduler
med Hastighet och Precision
Från pouch- och prismatiska till cylindriska celler. Våra vakuumgripare möjliggör pålitlig och snabb modulmontering med minimalt spill och maximal drifttid. Med dubbel- eller flerzons vakuumteknik säkerställs stabil hantering, även vid snabba eller komplexa rörelser. Tack vare den modulära och skalbara designen kan våra gripare enkelt anpassas efter er specifika produktionslinje och stöder cellstapling, hantering av pads och borttagning av liners i ett smidigt, integrerat flöde. Med energieffektiv, flerstegsteknologi baserad på COAX®-vakuum och varsam, märkningsfria gripdon hjälper vi er att bygga batterimoduler med hög effektivitet, repeterbarhet och omsorg.
Effektivisera pack- och fordonsflödet
Montera med självförtroende
Våra gripdonslösningar möjliggör precis, säker och effektiv hantering under de sista stegen i batterimonteringen. Oavsett om du förflyttar tunga moduler, hanterar brickor eller installerar batteripack i fordon,anpassar sig våra lättvikts- och modulära gripdon smidigt efter olika former och vikter. Friktionskoppar och integrerade vakuumventiler säkerställer ett stabilt grepp, även vid luftförlust, medan flerzons vakuumteknik ökar både säkerheten och drifttiden. Med ett verktyg som kan hantera flera olika uppgifter minskar behovet av antalet robotar, vilket sparar utrymme och ökar den totala effektiviteten vid installation av batteri- och bränslecellsystem.

Komponenter för din batteriproduktionslinje
Vill du bygga ditt eget system? Våra standardkomponenter ger dig flexibiliteten att designa effektiva, pålitliga lösningar för att hantera batterier. Välj bland högpresterande sugkoppar, energieffektiva ejektorer och smarta tillbehör – alla byggda för precis och säker drift. Lätta att integrera och redo att prestera, de stöder smidigt alla processteg vid batteri- och bränslecellsproduktion.
Osäker på vad du ska välja?
Om du behöver hjälp med att välja rätt komponenter finns våra experter här för att hjälpa dig. Kontakta oss för råd om standardiserade produkter och nyckelfärdiga lösningar.

Pålitligt grepp för varje yta
Från ömtåliga batterikomponenter till metallplåtar – våra sugkoppar levererar säker, stabil hantering över alla ytor. Modulära och mycket anpassningsbara. Med ett brett utbud av konfigurationer och hög konfigurerbarhet stödjer de precisa lyft och nivåjustering för objekt av olika storlekar, former och känsligheter. Välj från ett brett urval av material, storlekar, läpptyper och ESD-säkra alternativ för att möta de exakta kraven i din batteri- eller bränslecellsproduktionsprocess.
Effektiv vakuumgenerering på ett enkelt sätt
Öka prestandan i din batteri- och bränslecellsproduktion med Piabs ejektorer. Drivna av energieffektiva, flerskediga, COAX®-teknologi, levererar de pålitlig vakuumgenerering även i krävande miljöer. Från den intelligenta, kompakta och stapelbara piCOMPACT® med integrerad controller till den säkerhetsfokuserade, helt pneumatiska, decentraliserade piSAFE®, stöder vårt sortiment snabba cykler, minskad luftförbrukning och säkerhet.


Optimera prestanda med smarta tillbehör
Förbättra systemets effektivitet, säkerhet och kontroll med vårt sortiment av tillbehör designade för batteri- och bränslecellshantering. Blow-off backventiler säkerställer snabbare responstider och pålitlig produktrelease, även i större system med minimalt tryck. Vakuumbrytare erbjuder flexibla kontrollalternativ och enkel installation. Alla komponenter är lätta, hållbara och konstruerade för smidig integration i din automatiseringsuppsättning.
FAQ: Piabs batteri- och bränslecellslösningar
Hur kan Piabs lösningar förbättra effektiviteten inom batteri- och bränslecellstillverkning?
Piab utvecklar komponenter och lättviktsgripdon för batteri- och bränslecellstillverkning. De optimerade vakuum systemen och komponenterna möjliggör högfartshantering med precision och hög kvalitet.
I vilka applikationer erbjuder Piab lösningar för batteri- och bränslecellstillverkning?
Piab erbjuder lösningar för att hantera anod- och katodark, flexibla kretskort (FPC), pouch-celler, cylindriska celler, prismatiska celler, packmontering, mono-/bipolära plattor och många fler.
Är det möjligt att uppnå energisparande genom att automatisera batteritillverkning och montering?
Energi kan sparas genom att använda Piabs vakuumpumpar med effektiv COAX®-teknologi, inbyggda energisparande funktioner och integrerade controllers.
Hur börjar jag med Piabs batteri- och bränslecellslösningar?
För att börja kan du kontakta Piab direkt eller vända dig till din lokala Piab-distributör. Piabs experter kan tillhandahålla detaljerad information, produktrekommendationer och stöd för att hjälpa dig att implementera de bästa lösningarna för din batteri- och bränslecellsdrift.
Kan Piabs lösningar hantera tunn och ömtålig folie och produkter?
Ja, Piab tillhandahåller gripare som säkerställer precis och effektiv hantering av ömtåliga komponenter som FPC:er.
Vilka anpassningsalternativ finns tillgängliga för Piabs gripare?
Piabs gripare är modulära och skalbara, vilket möjliggör anpassning för att möta specifika kundbehov för att hantera olika celltyper och storlekar.
Hur skapar Piabs vakuumlösningar säkra och effektiva batterimonterings-drifter?
Piab erbjuder vakuumgripare som ger ett säkert grepp, även under strömavbrott, vilket säkerställer säker hantering av värdefulla material.
Är Piabs lösningar kompatibla med branschstandarder?
Ja, alla Piabs produkter och lösningar följer olika branschstandarder och regleringar.
Utforska fler vakuumautomatiseringslösningar och industrier
Behöver du vägledning? Vi finns här för att hjälpa.
Få experthjälp för din batteritillverkningsprocess eller bränslecellstillverkningsprocess. Fyll i formuläret för att få mer information om våra system för att hantera batterier och lösningar för nya energisystem.